Pinza para carga de la máquina
Módulos pivotantes y giratorios | Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal | Mecanizado

Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
Pinzas paralelas
Serie GP400

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
En el presente ejemplo de aplicación se trata de la carga y descarga interna de máquinas-herramientas (fresadora). Los retos especiales eran el espacio constructivo muy estrecho y que la disposición de las piezas de trabajo tenía que producirse fuera del espacio de mecanizado.
La tarea se solucionó mediante una carrera Z de carga que se realizó mediante servomotor, así como una unidad de giro con posición central accionada neumáticamente. Además, un paso de aire sin manguera integrado se encargó de los pocos cantos conflictivos.
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
- Ángulo de giro ajustable
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 6400 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 20 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 70 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 8 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |